text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción resistente
Material del cuerpo de base
fundición maleable
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
templado por cementación
B=Ancho de ranura en T
20/22/24/28/30
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
B
75
B1
26
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
Fuerza de sujeción F (kN)
25/25/32/32/36
H
100
H1
45
H2
118
H3
40
L
230
L1
138,5
Par de apriete Nm
85/85/95/95/110
S
12
S1
11

Descripción

Material
Cuerpo base de fundición maleable, mordaza de sujeción de acero de cementación.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Las mordazas de sujeción son giratorias: lado liso para piezas de trabajo procesadas, lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Para fijar la mordaza de sujeción estable en la mesa de máquinas, recomendamos el uso de dos tornillos tensores.
Como tornillos de fijación, se pueden utilizar tornillos para ranuras en T 07040 dependiendo del ancho de ranura (pedir por separado).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron