{"product":{"productId":"agid.3077","price":732.55,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN RESIS FUNDICIÓNMALEABLE, COMP:ACERO DE CEMENTACIÓN,B3=32/36/42"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción resistente
fundición maleable
bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Las mordazas de sujeción son giratorias (lisas o acanaladas)
- Mordaza de sujeción templada por cementación
- Para grandes fuerzas de sujeción
Unidad de venta
732,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción resistente
Material
del cuerpo
de base
fundición maleable
Material
del componente
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
templado por cementación
B=Ancho de ranura en T
32/36/42
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
B
90
B1
38
F1
kN
7,5
Fuerza de
sujeción
F (kN)
50
H
120
H1
56
H2
145
H3
40
L
265
L1
158
Par de apriete Nm
160
S
12
S1
15
Descripción
Material
Cuerpo base de fundición maleable, mordaza de sujeción de acero de cementación.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Las mordazas de sujeción son giratorias: lado liso para piezas de trabajo procesadas, lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Para fijar la mordaza de sujeción estable en la mesa de máquinas, recomendamos el uso de dos tornillos tensores.
Como tornillos de fijación, se pueden utilizar tornillos para ranuras en T 07040 dependiendo del ancho de ranura (pedir por separado).
Como tornillos de fijación, se pueden utilizar tornillos para ranuras en T 07040 dependiendo del ancho de ranura (pedir por separado).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.