{"product":{"productId":"agid.3080","price":401.35,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA A=110 39X56 ACEROBRUÑIDO, COMP:ACERO DE CEMENTACIÓNTEMPLADO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
acero
bruñido
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Uso flexible
- Mordaza de sujeción templada por cementación
Unidad de venta
401,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
templado por cementación y bruñido
A=Longitud
110
B=Anchura
39
F=Fuerza
de sujeción
N
40000
H=Altura
56
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
Clase de fijación
agujero alargado
D
18,2
D1
M10
D2
11
D3
M10
D4
24
D5
10,5
E
4
E1
18
H1
38
H2
20
K
40,5
K1
4
L
39
X
20,5
Y
8
Z
M5
Descripción
Material
Cuerpo básico de acero, mordaza de sujeción de acero de cementación, casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Las mordazas de sujeción tienen un lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Junto al efecto de sujeción, se produce simultáneamente un efecto de tracción hacia abajo. En la rosca D3 se puede insertar un tornillo prisionero para impedir que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa intercambiable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.