text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
templado por cementación y bruñido
A=Longitud
170
B=Anchura
58
F=Fuerza de sujeción N
100000
H=Altura
85
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
Clase de fijación
agujero alargado
D
26,2
D1
M16
D2
17
D3
M10
D4
35
D5
17
E
7
E1
27
H1
60
H2
30
K
60,5
K1
7
L
61
X
32
Y
13
Z
M8

Descripción

Material
Cuerpo básico de acero, mordaza de sujeción de acero de cementación, casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación
Las mordazas de sujeción tienen un lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Junto al efecto de sujeción, se produce simultáneamente un efecto de tracción hacia abajo. En la rosca D3 se puede insertar un tornillo prisionero para impedir que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa intercambiable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron