text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
con excéntrico
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Anchura
32
D=Rosca
M8
H=Altura
23
L=Longitud
44
SW=Ancho de llave
19
B1
10
Carrera S
4
Fuerza de sujeción kN
3,5
H1
20
H2
8
H3
7
H4
15
L1
28,5
L2
26,5
Par de apriete máx. Nm
45
SW1
6

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Montaje
1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar, la excéntrica de sujeción y la unidad de sujeción y apretarlos en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Función de tracción hacia abajo
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
4) Unidad de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron