text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Forma
C
Versión 1
A la izquierda
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
templado por cementación y bruñido
A=Longitud
78
B=Anchura
25
F=Fuerza de sujeción N
3800
H=Altura
24
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
D
12
D1
6,2
D2 máx.
9,5
D3 mín.
2,5
E
ø8
E1
12
E2
8
E3
4
H1
45
K
3,5
K1
26
L
46,5
L1
22
L2
20
R
110

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral.
El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.

Las versiones 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 y 04516-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron