text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Forma
C
Versión 1
A la derecha
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
templado por cementación y bruñido
A=Longitud
121,5
B=Anchura
40
F=Fuerza de sujeción N
7200
H=Altura
39
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
D
18
D1
10,2
D2 máx.
27
D3 mín.
4,5
E
12,7
E1
20
E2
13
E3
7
H1
74
K
5,5
K1
42
L
73
L1
35
L2
31,5
R
143

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral.
El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.

Las versiones 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 y 04516-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron