{"product":{"productId":"agid.3086","price":222.55,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA A LA DERECHA A=121,540X40, FORMA:D ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
A la derecha
acero
templado por cementación y bruñido
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Uso flexible
- Mordaza de sujeción templada por cementación
- Accionamiento manual
Unidad de venta
222,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Forma
D
Versión 1
A la derecha
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación y bruñido
A=Longitud
121,5
B=Anchura
40
F=Fuerza
de sujeción
N
7200
H=Altura
40
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
D
18
D1
10,2
E
18
E1
20
E2
13
E3
7
H1
74
K
6
K1
42
L
70,5
L1
35
L2
31,5
R
143
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación y bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral.
El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.
Las versiones 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 y 04516-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.
El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.
Las versiones 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 y 04516-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
04516-010... = 7200 N
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.