text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
A la izquierda
Versión 2
prism jaw
Material del cuerpo de base
acero
B=Anchura
48
L1 =Longitud
190
D1
M12
D2
12,5
F máx. kN
7
H1
38
H2
40
H3
16
H4
62
L2
72
L3
40
Medida de la ranura A
18
S
4

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. Gracias a su estructura plana, las piezas de trabajo se pueden procesar en toda su superficie, sin necesidad de trasladar el dispositivo de sujeción. La mordaza de sujeción se recoge al destensar la pieza debido a la fuerza del muelle.
El apoyo 02395 permite colocar los dispositivos de sujeción con leva en la posición deseada incluso en diagonal a la ranura en T.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron