{"product":{"productId":"agid.3093","price":163.36,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA A LA DERECHA,MORDAZA DE SUJECIÓN LISA, A=10 32X132,ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
A la derecha
acero
- Directamente utilizable en mesas de máquinas
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Mordaza de sujeción templada por cementación
- Accionamiento manual
Unidad de venta
163,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Versión 1
A la derecha
Versión 2
Mordaza de sujeción lisa
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Anchura
32
L1 =Longitud
132
D1
M8
D2
8,4
F
máx. kN
3,5
H1
20
H2
30
H3
8
H4
40
L2
50
L3
32
Medida de
la ranura
A
10
S
3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. Gracias a su estructura plana, las piezas de trabajo se pueden procesar en toda su superficie, sin necesidad de trasladar el dispositivo de sujeción. La mordaza de sujeción se recoge al destensar la pieza debido a la fuerza del muelle.
El apoyo 02395 permite colocar los dispositivos de sujeción con leva en la posición deseada incluso en diagonal a la ranura en T.
El apoyo 02395 permite colocar los dispositivos de sujeción con leva en la posición deseada incluso en diagonal a la ranura en T.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.