text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo excéntrico de sujeción
Versión 1
combinable
Material del cuerpo de base
acero
D=Rosca
M10
Accesorios NLM
04521-10-1216
B
25,4
Fuerza de sujeción kN
17,8
H
11,4
H1
15,4
H2
9,7
H3 máx.
24,5
L
54
L1
33,5
L2
25,4
Par de apriete máx. Nm
88
S
1,8
S1 (Recorrido)
2
SW
7
SW1
8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Elemento de sujeción, templado por cementacion y latonado.
Indicación
El tornillo excéntrico de sujeción con elemento de sujeción y tope permite sujeciones múltiples económicas para espacios reducidos.
En caso de sujeciones múltiples, la parte trasera del cuerpo se puede utilizar como tope.
Montar preferiblemente en una ranura de +0,05 mm de anchura. La altura de agarre de la arandela de sujeción se puede modificar a través de la profundidad de la ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron