{"product":{"productId":"agid.3100","price":24.76,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN D=M08, L=31,7,ALUMINIO ANODIZADO, COMP:ACERO DECEMENTACIÓN BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
aluminio
anodizado
- Sujeción simultánea de dos piezas de trabajo
- Ideal para sujetar piezas redondas y cuadradas
- Estructura pequeña que permite sujeciones múltiples en espacios reducidos
- Con efecto de tracción hacia abajo
Unidad de venta
24,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
Superficie
componente
bruñido
D=Rosca
M8
L=Longitud
31,7
Aplicación
piezas mecanizadas
B1
mín. - máx.
24,8 - 26,6
B2
20,8
Clase de fijación
rosca
Fuerza de
sujeción
máx. kN
8,9
H
25,4
H1
12,7
Par de
apriete
máx. Nm
14,5
Descripción
Material
Parte exterior con perfil de aluminio.
Cuña de acero de cementación.
Cuña de acero de cementación.
Versión
Parte exterior anodizada.
Cuña bruñida.
Cuña bruñida.
Indicación
Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. El dispositivo de sujeción de cuña doble es ideal para sujetar piezas redondas y cuadradas. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.
Indicación sobre el dibujo
En caso de estado tenso, se debe alcanzar la medida B1 máx. indicada en la tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.