text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
anodizado
Superficie componente
bruñido
D=Rosca
M12
L=Longitud
47,6
Aplicación
piezas mecanizadas
B1 mín. - máx.
37,3 - 39,7
B2
30,8
Clase de fijación
rosca
Fuerza de sujeción máx. kN
15,6
H
38,1
H1
19
Par de apriete máx. Nm
38,4

Descripción

Material
Parte exterior con perfil de aluminio.
Cuña de acero de cementación.
Versión
Parte exterior anodizada.
Cuña bruñida.
Indicación
Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. El dispositivo de sujeción de cuña doble es ideal para sujetar piezas redondas y cuadradas. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.
Indicación sobre el dibujo
En caso de estado tenso, se debe alcanzar la medida B1 máx. indicada en la tabla.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron