{"product":{"productId":"agid.3103","price":47.83,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN CON SOBREME.PARAMECANI. D=M04, L=15,7, ALUMINIOANODIZADO, COMP:ACERO DE CEMENTACIÓNBRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
con sobremedida para el mecanizado
aluminio
anodizado
- Sujeción simultánea de dos piezas de trabajo
- Para incorporar el contorno de las piezas de trabajo
- Estructura pequeña que permite sujeciones múltiples en espacios reducidos
- Con efecto de tracción hacia abajo
Unidad de venta
47,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
con sobremedida para el mecanizado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
Superficie
componente
bruñido
D=Rosca
M4
L=Longitud
15,7
Aplicación
piezas mecanizadas
B1
mín. - máx.
28,6 - 29,1
B2
10,6
B3
4,6
Clase de fijación
rosca
D1
M2
Fuerza de
sujeción
máx. kN
2,2
H
12,7
H1
6,3
L1
10,16
Par de
apriete
máx. Nm
3,4
Descripción
Material
Parte exterior con perfil de aluminio.
Cuña de acero de cementación.
Cuña de acero de cementación.
Versión
Parte exterior anodizada.
Cuña bruñida.
Cuña bruñida.
Indicación
Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. Mediante fresado, las piezas de trabajo se pueden sujetar por nexo de forma con total seguridad y sin deformarse. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.
Indicación sobre el dibujo
1) La placa de bloqueo solo se utiliza para el fresado de forma, no para la sujeción de la pieza de trabajo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.