text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
Liso
Versión 2
double sided
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
endurecido
B=Anchura
24
D=Rosca
M8X25
A máx.
33,5
A mín.
30,5
Aplicación
piezas mecanizadas
C
15
Clase de fijación
rosca
E
2
Fuerza de sujeción máx. kN
15
Par de apriete máx. Nm
25

Descripción

Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.
Indicación
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912

1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas
3) Mordaza de sujeción
4) Pieza de trabajo
5) Tope fijo
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron