{"product":{"productId":"agid.3106","price":145.43,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN BILATERAL,ACANALADO B=30, ACERO TEMPLE+REVENI.NEGRO ENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
Acanalado
acero templado y revenido
Negro
endurecido
- Apto para sujeciones múltiples
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Utilizable tanto en una perforación roscada como en una ranura en T
- Compensación de tolerancia posible a través de un agujero alargado
Unidad de venta
145,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
Acanalado
Versión 2
double sided
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
B=Anchura
30
D=Rosca
M8X25
A
máx.
33,5
A
mín.
30,5
Aplicación
piezas brutas
C
15
Clase de fijación
rosca
E
2
Fuerza de
sujeción
máx. kN
15
Par de
apriete
máx. Nm
25
Descripción
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.
Indicación
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912
1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas
3) Mordaza de sujeción
4) Pieza de trabajo
5) Tope fijo
1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas
3) Mordaza de sujeción
4) Pieza de trabajo
5) Tope fijo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.