{"product":{"productId":"agid.3110","price":261.86,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN BILATERAL, CONSOBREME.PARA MECANI. B=48, ACEROTEMPLE+REVENI. NEGRO TRATADO ENCALIENTE TRATADO EN CALIENTE"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
con sobremedida para el mecanizado
acero templado y revenido
Negro
tratado en caliente
- Longitud añadida para incorporar contornos de piezas de trabajo
- Apto para sujeciones múltiples
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Utilizable tanto en una perforación roscada como en una ranura en T
- Compensación de tolerancia posible a través de un agujero alargado
Unidad de venta
261,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
con sobremedida para el mecanizado
Versión 2
double sided
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente
Superficie
componente
tratado en caliente
B=Anchura
48
D=Rosca
M16X60
A
máx.
72
A
mín.
65
Aplicación
piezas mecanizadas
C
29
Clase de fijación
rosca
E
4
Fuerza de
sujeción
máx. kN
38
Par de
apriete
máx. Nm
160
Descripción
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción tratados en caliente y de color negro.
Indicación
La peculiaridad de esta mordaza de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado. Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar las formas adaptadas a la geometría de piezas de trabajo. Además, este producto es ideal para sujeciones múltiples debido a su principio de función. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Tener en cuenta
La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión M8 y de 5 mm en las versiones M10, M12 y M16.
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.