{"product":{"productId":"agid.3113","price":130.76,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN LISO, B=29 PARARANURA EN T G=10, ACERO P. HERRAMIENTASENDURECIDO, COMP:ACERO P. HERRAMIENTASENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
Liso
acero para herramientas
endurecido
- Estructura compacta
- Ideal sujeciones múltiples horizontales y verticales
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Utilizable tanto en una perforación roscada como en una ranura en T
Unidad de venta
130,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
Liso
Versión 2
Para ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
Superficie
componente
endurecido y bruñido
B=Anchura
29
D=Rosca
M8X25
A
máx.
31
A
mín.
27
B1
21
C
15
Clase de fijación
ranura en T
E
2,5
Fuerza de
sujeción
máx. kN
15
G
10
Par de
apriete
máx. Nm
25
Descripción
Material
Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T . Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.
Las mordazas de sujeción de la versión 04525-08 y 04525-0810 no tienen ninguna acanaladura.
Las mordazas de sujeción se pueden introducir por el agujero alargado integrado.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T . Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.
Las mordazas de sujeción de la versión 04525-08 y 04525-0810 no tienen ninguna acanaladura.
Las mordazas de sujeción se pueden introducir por el agujero alargado integrado.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.