text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
con sobremedida para el mecanizado
Versión 2
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido
Superficie componente
endurecido y bruñido
B=Anchura
29
D=Rosca
M8X25
A máx.
37
A mín.
33
Aplicación
piezas mecanizadas
B1
21
C
15
Clase de fijación
ranura en T
E
2,5
Fuerza de sujeción máx. kN
15
G
10
Par de apriete máx. Nm
25

Descripción

Material
Cuerpo base de acero para herramientas.
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Versión
Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión 04526-08 y de 5 mm en las versiones 04526-12 y 04526-16.
Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo (ver fig.).

Las mordazas de sujeción de la versión 04526-08 y 04526-0810 no tienen ninguna acanaladura.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
A petición
Segmentos de sujeción con forma integrada o con otra dureza.
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron