{"product":{"productId":"agid.3116","price":228.52,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN CON SOBREME.PARAMECANI., B=41 PARA PERFORACIÓN ROSCADAG=M12, ACERO P. HERRAMIENTASENDURECIDO, COMP:ACERO P. HERRAMIENTASENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
con sobremedida para el mecanizado
acero para herramientas
endurecido
- Longitud añadida para incorporar contornos de piezas de trabajo
- Sobremedida para el mecanizado por mordaza de sujeción
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Cuerpo base endurecido
Unidad de venta
228,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
con sobremedida para el mecanizado
Versión 2
para perforación roscada
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
Superficie
componente
endurecido y bruñido
B=Anchura
41
D=Rosca
M12X40
A
máx.
59
A
mín.
52
Aplicación
piezas brutas
B1
30
C
22
Clase de fijación
rosca
E
4
Fuerza de
sujeción
máx. kN
30
G
M12
Par de
apriete
máx. Nm
85
Descripción
Material
Cuerpo base de acero para herramientas.
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Versión
Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión 04526-08 y de 5 mm en las versiones 04526-12 y 04526-16.
Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo (ver fig.).
Las mordazas de sujeción de la versión 04526-08 y 04526-0810 no tienen ninguna acanaladura.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo (ver fig.).
Las mordazas de sujeción de la versión 04526-08 y 04526-0810 no tienen ninguna acanaladura.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
A petición
Segmentos de sujeción con forma integrada o con otra dureza.
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.