{"product":{"productId":"agid.3119","price":318.85,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN DOBLE, ACANALADO,B=56 PARA RANURA EN T G=18, ACERO P.HERRAMIENTAS ENDURECIDO, COMP:ACERO P.HERRAMIENTAS ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
Doble
acero para herramientas
endurecido
- Ideal sujeciones múltiples horizontales y verticales
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Utilizable tanto en una perforación roscada como en una ranura en T
- Con efecto de tracción hacia abajo
Unidad de venta
318,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Versión 1
Doble
Versión 2
Para ranura en T
Tipo de
producto
sujeción con leva
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
Superficie
componente
endurecido y bruñido
B=Anchura
56
D=Rosca
M16X70
A
máx.
67
A
mín.
57
Aplicación
piezas brutas
B1
42
C
50
Clase de fijación
ranura en T
E
5
Fuerza de
sujeción
máx. kN
60
G
18
Par de
apriete
máx. Nm
210
Descripción
Material
Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción dobles son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.
Mediante la cuña doble, en esta versión se crea el llamado ”efecto de tracción hacia abajo”.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.
Mediante la cuña doble, en esta versión se crea el llamado ”efecto de tracción hacia abajo”.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.