text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Forma
B
Material del cuerpo de base
fundición de grafito esferolítica
Material del componente
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
lacado
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
F kN
58
F1 kN
2,4
Par de apriete Nm
150

Descripción

Material
Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión
Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.

2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron