{"product":{"productId":"agid.3125","price":244.08,"name":"PLACA RET. TRACCIÓN ABAJO, FORMA:BFUNDIC.GRAFITO ESFER., NEGRO,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Placa de retención de tracción hacia abajo
fundición de grafito esferolítica
Negro
lacado
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Se impide la elevación de la pieza de trabajo
- Mordaza de sujeción con dentado
- Mordaza de sujeción endurecida
- Para grandes fuerzas de sujeción
Unidad de venta
244,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de retención de tracción hacia abajo
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
fundición de grafito esferolítica
Material
del componente
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
lacado
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
Descripción
Material
Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión
Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Mordaza con acabado natural.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
2) Pieza de trabajo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.