{"product":{"productId":"agid.3128","price":394.85,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA F=25000, F1=5000ACERO BRUÑIDO, COMP:ACERO ENDURECIDO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
acero
bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Sujeción y retención en un solo paso
- Manguitos de centrado endurecidos para el encaje
- Los tornillos de sujeción impiden que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción
Unidad de venta
394,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
endurecido
F=Fuerza
de sujeción
N
25000
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
Clase de fijación
agujero alargado
F1
N
5000
Par de apriete
del tornillo C1
Nm
30
Descripción
Material
Cuerpo base de acero 1.1191.
Versión
Bruñido. Manguitos de centrado endurecidos.
Indicación
Este módulo, compuesto de dispositivo de sujeción con leva ajustable y placa de retención de tracción hacia abajo, sirve para sujetar y retener en un solo paso. La placa de retención de tracción hacia abajo transforma la fuerza de sujeción en fuerza de tracción hacia abajo, lo que permite apretar la pieza de trabajo de forma eficaz. El dispositivo de sujeción con leva está equipado con 2 tornillos de sujeción DIN 913 que impiden que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.