{"product":{"productId":"agid.20099","price":23.89,"name":"MORDAZA DE SUJECIÓN LISO CON TORNILLOAVELLANADO, FORMA:A D=M05X15, L=9,5,ACERO ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Mordaza de sujeción
Liso
acero
endurecido y bruñido
- Apto para sujeciones múltiples
- Especial para componentes pequeños
- Para grandes fuerzas de sujeción
Unidad de venta
23,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Forma
A
Versión 1
Liso
Versión 2
with csk. Screw
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
B=Anchura
12
D=Rosca
M5X15
H=Altura
7,5
L=Longitud
9,5
A
máx.
14
A
mín.
12
Aplicación
piezas mecanizadas
Clase de fijación
rosca
Fuerza de
sujeción
máx. kN
2
Par de
apriete
máx. Nm
4,3
SW
3
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Mordaza de sujeción endurecida (33-39 HRC) y bruñida.
Indicación
Las mordazas de sujeción son aptas para la sujeción múltiple gracias a su principio de funcionamiento.
Las superficies de cuña permiten alcanzar una gran fuerza de sujeción.
Mordaza de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Las superficies de cuña permiten alcanzar una gran fuerza de sujeción.
Mordaza de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
La medida L se refiere a la medida ≤ A.
La medida H se refiere a la medida ≥ A.
1) Junta tórica
La medida H se refiere a la medida ≥ A.
1) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.