text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Forma
A
Versión 1
Liso
Versión 2
with csk. Screw
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
B=Anchura
14,8
D=Rosca
M6X16
H=Altura
8,7
L=Longitud
9,3
A máx.
17
A mín.
15
Aplicación
piezas mecanizadas
Clase de fijación
rosca
Fuerza de sujeción máx. kN
3,5
Par de apriete máx. Nm
7,3
SW
4

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Mordaza de sujeción endurecida (33-39 HRC) y bruñida.
Indicación
Las mordazas de sujeción son aptas para la sujeción múltiple gracias a su principio de funcionamiento.
Las superficies de cuña permiten alcanzar una gran fuerza de sujeción.
Mordaza de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
La medida L se refiere a la medida ≤ A.
La medida H se refiere a la medida ≥ A.

1) Junta tórica
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron