{"product":{"productId":"agid.3134","price":91.86,"name":"MORDAZA DENTADA FIJO B=25, FORMA:AACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Mordaza dentada
fijo
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida
- Escasa altura de montaje, sin contornos de interferencia
- Área de aplicación: construcción de portapiezas
Unidad de venta
91,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza dentada
Forma
A
Versión 1
fijo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
B=Anchura
25
D=Diámetro
6
G=Rosca
M8
H=Altura
6
L=Longitud
35
Aplicación
piezas brutas
B1
10
Clase de fijación
perforaciones de fijación
Fuerza
de sujeción
N
7000
H1
15
H2
7
H3
1,6
J
3
L1
24,5
L2
10
Par de apriete Nm
25
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.