{"product":{"productId":"agid.3134","price":114.97,"name":"MORDAZA DENTADA FIJO B=30, FORMA:BACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Mordaza dentada
fijo
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida
- Escasa altura de montaje, sin contornos de interferencia
- Área de aplicación: construcción de portapiezas
Unidad de venta
114,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Mordaza dentada
Forma
B
Versión 1
fijo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
B=Anchura
30
D=Diámetro
6
G=Rosca
M10
H=Altura
19
L=Longitud
40
Aplicación
piezas brutas
B1
11
Clase de fijación
perforaciones de fijación
Fuerza
de sujeción
N
8500
H1
32
H2
7
H3
2
J
4
L1
26
L2
12
Par de apriete Nm
50
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.