text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza dentada
Forma
B
Versión 1
fijo
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
B=Anchura
35
D=Diámetro
8
G=Rosca
M12
H=Altura
23
L=Longitud
50
Aplicación
piezas brutas
B1
12
Clase de fijación
perforaciones de fijación
Fuerza de sujeción N
20000
H1
38
H2
10
H3
2,3
J
5
L1
33
L2
16
Par de apriete Nm
90

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron