text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción plano
Versión 1
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero para muelles
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
B=Anchura
18
BN=Ancho de ranura
10
H=Altura
10,5
L=Longitud
46
B1
20
F kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
Par de apriete Nm
9
SW
4

Descripción

Material
Cuerpo base de acero.
Elemento de sujeción y tope de acero para muelles.
Versión
Cuerpo base tratado en caliente.
Indicación de pedido
La referencia incluye un par compuesto de un elemento de sujeción y un tope.
Indicación
Girando el tornillo excéntrico en el elemento de sujeción, la pieza de trabajo se presiona hacia abajo (efecto de tracción hacia abajo). Además, el elemento de sujeción presiona la pieza de trabajo al tope y permite una posición plana paralela.
El lado del tope ofrece una referencia que permite repeticiones precisas.
Carrera del excéntrico: 1,2 mm.
Aplicación
Adecuado para dispositivos y mesas con ranura en T para sujeciones de piezas individuales y múltiples.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo excéntrico
2) Elemento de sujeción
3) Tope
4) Cuerpo base
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron