{"product":{"productId":"agid.20102","price":29.53,"name":"DISP.SUJ. PLANO FIJO 15X7, D1=4, L1=12,FORMA:A ESTRECHO, ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción plano
fijo
acero
endurecido y bruñido
- Ideal para sujetar piezas de trabajo bajas
- Elemento de sujeción y pieza de retención compacta montados en la misma unidad
- Especial para componentes pequeños
Unidad de venta
29,53 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción plano
Forma
A
Versión 1
fijo
Versión 2
Estrecho
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
B=Anchura
15
D1=Diámetro del perno
4
G=Rosca
M4
H=Altura
7
L1=Distancia entre las perfora
12
L=Longitud
23
Aplicación
piezas mecanizadas
B1
5
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D2
4
Fuerza de
sujeción
máx. kN
2
H1
3
H2
5
J
2
L2
8
Par de
apriete
máx. Nm
2,7
T
6
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Indicación
Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden, sobre todo, sujetar piezas de trabajo bajas con óptimos resultados.
Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.
Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.
Indicación sobre el dibujo
La medida L1 se refiere al estado de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.