text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción plano
Forma
B
Versión 1
fijo
Versión 2
Ancho
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
B=Anchura
19
D1=Diámetro del perno
5
G=Rosca
M5
H=Altura
9
L1=Distancia entre las perfora
11
L=Longitud
25
Aplicación
piezas mecanizadas
B1
7
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D2
5
Fuerza de sujeción máx. kN
3,5
H2
6
J
2,5
L2
10
Par de apriete máx. Nm
5,4
T
7

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Indicación
Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden, sobre todo, sujetar piezas de trabajo bajas con óptimos resultados.
Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.
Indicación sobre el dibujo
La medida L1 se refiere al estado de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron