text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
bruñido
A=Longitud
40
B=Anchura
50
C=Altura
40
F=Fuerza de sujeción N
15000
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
D
20
E
6
F
35
G
10
H
5,3
J
12
K
21
L
8,5
M
32
N
62,5
O
6
P
M8 x 35
Par de apriete Nm
25
R
M4x10

Descripción

Material
Carcasa, brazo de acero para temple y revenido.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Carcasa bruñida.
Brazo, garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Accesorios
-
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron