{"product":{"productId":"agid.3140","price":382.95,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA A=60 B=70 C=60 ACEROTEMPLE+REVENI. BRUÑIDO, COMP:ACERO P.HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
acero templado y revenido
bruñido
- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Mordaza de sujeción endurecida
- Los tornillos de sujeción impiden que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción
Unidad de venta
382,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud
60
B=Anchura
70
C=Altura
60
F=Fuerza
de sujeción
N
38000
Accionamiento
Tornillo
Aplicación
piezas brutas
Clase de fijación
agujero alargado
D
30
E
10
F
50
G
15
H
8
J
20
K
31
L
13
M
48
N
91
O
10
P
M12 x 50
Par de apriete Nm
90
R
M5x15
Descripción
Material
Carcasa, brazo de acero para temple y revenido.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Versión
Carcasa bruñida.
Brazo, garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Brazo, garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Accesorios
-
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.