text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción lateral
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Anchura
100
D2=Rosca
M5x8
D=Rosca
M5
H=Altura
40
L=Longitud
69
SW=Ancho de llave
24
T=Profundidad de rosca
8
B1
80
B2
60
B3
20
B4
40
Carrera S
4
D1
8,6
Fuerza de sujeción kN
14
H1
33
H2
22
H3
22
H4
22
H5
10
L1
13
L2
63
L3
26
L4
19
L5
4
Par de apriete máx. Nm
50
SW1
10

Descripción

Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Indicación
Apretar el tornillo de ajuste para que el dispositivo de sujeción lateral no pueda volver a su posición inicial durante la operación de sujeción. (Forma A)
Ventajas
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron