{"product":{"productId":"agid.3146","price":201.88,"name":"PISADOR CON PALANCA EXCÉNTRICA M=18H=42 A=45 ACERO TEMPLE+REVENI.,PIVOTANTE"},"currency":"EUR"}
Pisador
with cam lever
acero templado y revenido
- Giro y sujeción manual
- Accionamiento manual
- Colocación y retirada libre de piezas de trabajo
- Para espacios reducidos
Unidad de venta
201,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pisador
Versión 1
with cam lever
Versión 2
pivotante
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
45
F=Fuerza
de sujeción
N
700
H=Anchura
42
M=Longitud
18
Accionamiento
palanca
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
B
10
C
25,5
Clase de fijación
perforación
D
25
E
16
F
50
Fuerza
manual
FH N
100*
G
89
I
1
J
32
K
26
L
22
N
20
O
1,5
P
11
Q
5,5
R
8
S
24
T
M6
X
máx.
40,5
X
mín.
31,5
Y
máx.
43,5
Y
mín.
34,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.