text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de sujeción
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
templado por cementación, bruñido y pulido
H4= Altura
54-59
Altura de sujeción máx. H1
30
Altura de sujeción mín. H2
25
H3
15
Modelo de forma
con palanca de sujeción excéntrica

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
La altura de sujeción se puede aumentar con eclisas 04378 y, en el caso de 04620-12 a 04620-14 y de 04620-22 a 04620-24, se puede reducir mediante soportes con bola oscilante 02000.
Los dispositivos de sujeción ofrecen las siguientes ventajas:
- Sujeción rápida de forma manual mediante husillo roscado y excéntrica en espiral.
- Cambio de piezas de trabajo rápido y sencillo girando la garra de sujeción.
- Versión compacta, con el consiguiente ahorro de espacio al realizar la sujeción.
- Fácil adaptación a grandes alturas de sujeción mediante eclisas.

Los dispositivos de sujeción se pueden fijar de dos formas:
1) En una ranura en T.
2) Directamente en la placa, por ejemplo, de un dispositivo, con el tornillo de sujeción M12.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron