{"product":{"productId":"agid.21507","price":575,"name":"DISP.SUJ. CON LEVA TA.2 D1=M06 L=135ALUMINIO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con leva
aluminio
anodizado
- Colocación y retirada libre de las piezas de trabajo
- Posibilidades de fijación universales
- Menor intervención del usuario en caso de proceso de sujeción frecuentes
- Compatible con soportes con bola oscilante
Unidad de venta
575,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con leva
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
Superficie
componente
endurecido y niquelado
D1=Rosca
M6
F=Fuerza
de sujeción
N
320
L=Longitud
135
Accionamiento
neumático
Aplicación
piezas mecanizadas o en bruto
B
65
B1
40
B2
18
B3
53
Clase de fijación
agujero alargado
D
6,5
D2
18
D3
M6
D4
2-6
H
54
H1
30
H2
33
H3
12
H4
2,4
L1
30
L2
20
L3
8
L4
32
L5
6
L6
84
L7
38
L8
30,5
L9
34
Presión de
servicio
MPa
0,3 - 1,0
S1
(Recorrido)
3
S2
15
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Brazo de sujeción de acero.
Brazo de sujeción de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Brazo de sujeción endurecido y niquelado.
Brazo de sujeción endurecido y niquelado.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva neumático es adecuado para la sujeción de piezas de trabajo. Los dispositivos de sujeción con leva se accionan con aire. Mediante el amplio ángulo de giro del brazo de sujeción es posible colocar y retirar libremente la pinza de trabajo. Así queda garantizado un acceso óptimo a la pinza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite posibilidades de fijación universales, de forma que el dispositivo de sujeción con leva se ajuste de forma óptima a la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. En el brazo de sujeción del dispositivo de sujeción con leva se pueden instalar además soportes con bola oscilante con superficie de acabado natural o acanalada. De esta manera pueden sujetarse piezas brutas o piezas de trabajo previamente mecanizadas.
Los dispositivos de sujeción con leva neumáticos pueden colocarse además en varios puntos y accionarse en una secuencia determinada. El control se realiza a través de un control de máquina o manual. Los dispositivos de sujeción neumáticos se caracterizan, en líneas generales, por su accionamiento por aire comprimido. Esto se traduce en una menor intervención del usuario, sobre todo en caso de procesos de sujeción frecuentes.
La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Los dispositivos de sujeción con leva neumáticos pueden colocarse además en varios puntos y accionarse en una secuencia determinada. El control se realiza a través de un control de máquina o manual. Los dispositivos de sujeción neumáticos se caracterizan, en líneas generales, por su accionamiento por aire comprimido. Esto se traduce en una menor intervención del usuario, sobre todo en caso de procesos de sujeción frecuentes.
La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
A petición
Portasensores, sin sensor.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.