{"product":{"productId":"agid.3152","price":204.61,"name":"DISP.SUJ. COMPACTO TA.1 53X32X43ALUMINIO, COMP:acero de cementación"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción compacto
aluminio
- Cambio de herramienta sin estorbos
- Elevada fuerza de sujeción autobloqueante
- Rango de ajuste continuo
- Elevada fuerza de sujeción con poco esfuerzo
Unidad de venta
204,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción compacto
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero de cementación
B=Anchura
32
H=Altura
43
L=Longitud
53
B1
11
D
M6
Fuerza de
sujeción
kN
5
H1
17
H2
30
L1
27
L2
11
L3
29
SW
4
Descripción
Material
Carcasa de aluminio, palanca tensora de acero de cementación. Tornillo tensor con clase de resistencia 10.9.
Versión
Carcasa con acabado natural, palanca tensora pulida y bruñida.
Indicación
El brazo de sujeción del dispositivo de sujeción compacto es totalmente replegable.
Ventajas técnicas del dispositivo de sujeción compacto:
- Cambio de piezas de trabajo sin complicaciones
- Rango de ajuste continuo
- Fuerza de sujeción elevada y autobloqueante
- Montaje de altura variable (bloques verticales, ver 04626)
- Fuerza de sujeción elevada sin grandes esfuerzos
- Dispositivo de sujeción también adecuado como tope
Ventajas técnicas del dispositivo de sujeción compacto:
- Cambio de piezas de trabajo sin complicaciones
- Rango de ajuste continuo
- Fuerza de sujeción elevada y autobloqueante
- Montaje de altura variable (bloques verticales, ver 04626)
- Fuerza de sujeción elevada sin grandes esfuerzos
- Dispositivo de sujeción también adecuado como tope
A petición
Brazo de sujeción más largo (L1).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.