text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción compacto
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero de cementación
B=Anchura
42
H=Altura
65
L=Longitud
80
B1
18
D
M12
Fuerza de sujeción kN
10
H1
30
H2
50
L1
40
L2
17
L3
45
SW
6

Descripción

Material
Carcasa de aluminio, palanca tensora de acero de cementación. Tornillo tensor con clase de resistencia 10.9.
Versión
Carcasa con acabado natural, palanca tensora pulida y bruñida.
Indicación
El brazo de sujeción del dispositivo de sujeción compacto es totalmente replegable.
Ventajas técnicas del dispositivo de sujeción compacto:
- Cambio de piezas de trabajo sin complicaciones
- Rango de ajuste continuo
- Fuerza de sujeción elevada y autobloqueante
- Montaje de altura variable (bloques verticales, ver 04626)
- Fuerza de sujeción elevada sin grandes esfuerzos
- Dispositivo de sujeción también adecuado como tope
A petición
Brazo de sujeción más largo (L1).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron