text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tensor de fuerza
Forma
B
Versión 1
Versión larga
Versión 2
3 etapas
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Longitud/Anchura
68
D=Rosca
M12
H=Altura
101
L=Longitud/Anchura
130
Ancho de ranura
14
Fuerza de sujeción kN
30
H1
13-129
H3
34
H4
27
H5
27
L1
22,5
Modelo de forma
sin brazo de sujeción
Par de apriete M2 Nm
70

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Montaje
1. Colocar un elemento de soporte sobre la mesa de herramienta y fijarlo con el par de apriete especificado.
2. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Volumen de suministro
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Accesorios
Elevación 04630
Piezas de presión 04631
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron