text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tensor de fuerza
Forma
A
Versión 1
Versión larga
Versión 2
3 etapas
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Longitud/Anchura
75
D=Rosca
M16
H=Altura
116
L=Longitud/Anchura
150
SW=Ancho de llave
10
A máx.
144
A mín.
48
Ancho de ranura
18
B1
20
D1
M20
Fuerza de sujeción kN
43
H1
16-147
H2
175
H3
43
H4
29
H5
29
L1
25
Modelo de forma
con brazo de sujeción
Par de apriete M1 Nm
200
Par de apriete M2 Nm
150

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Aplicación
Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.
Montaje
1. Colocar un elemento de soporte sobre la mesa de herramienta y fijarlo con el par de apriete especificado.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Volumen de suministro
- Unidad de sujeción
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Accesorios
Elevación 04630
Piezas de presión 04631
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron