{"product":{"productId":"agid.24212","price":663.55,"name":"TENSOR DE FUERZA 3 ETAPAS, VERSIÓNLARGA, FORMA:A CON BRAZO DE SUJECIÓN,M20, L=170, B=85, H=140, ACEROTEMPLE+REVENI. NEGRO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tensor de fuerza
Versión larga
acero templado y revenido
Negro
cincado
- Rango de ajuste continuo triple
- Grandes fuerzas de sujeción de 22 kN - 49 kN
- Ajuste continuo de altura y longitud
Unidad de venta
663,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tensor de fuerza
Forma
A
Versión 1
Versión larga
Versión 2
3 etapas
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Longitud/Anchura
85
D=Rosca
M20
H=Altura
140
L=Longitud/Anchura
170
SW=Ancho de llave
12
A
máx.
172
A
mín.
68
Ancho
de
ranura
22
B1
25
D1
M24
Fuerza de
sujeción
kN
49
H1
16-169
H2
207
H3
52
H4
34
H5
34
L1
29
Modelo
de forma
con brazo de sujeción
Par de apriete
M1
Nm
220
Par de apriete
M2
Nm
200
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Aplicación
Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.
Montaje
1. Colocar un elemento de soporte sobre la mesa de herramienta y fijarlo con el par de apriete especificado.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Volumen de suministro
- Unidad de sujeción
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Accesorios
Elevación 04630
Piezas de presión 04631
Piezas de presión 04631
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.