{"product":{"productId":"agid.32773","price":325.47,"name":"TENSOR DE FUERZA SIMPLE, VERSIÓN LARGA,M12, L=135, B=54, H=36, ACEROTEMPLE+REVENI. NEGRO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tensor de fuerza
Versión larga
acero templado y revenido
Negro
cincado
- Sujeción rápida y flexible
- Gran fuerza de sujeción
- Ajuste continuo de altura y longitud
- Baja altura de montaje
Unidad de venta
325,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tensor de fuerza
Versión 1
Versión larga
Versión 2
Simple
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Longitud/Anchura
54
D3=Rosca
M8
D=Rosca
M12
H=Altura
36
L3 =Longitud
115
L=Longitud/Anchura
135
A
máx.
110
A
mín.
13
Ancho
de
ranura
14
B1
18
D1
13
D2
M16
Fuerza de
sujeción
kN
30
H1
85
H2
6-68
L1
13
L2
25
Par de apriete
M1
Nm
100
Par de apriete
M2
Nm
70
SW
8
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Indicación
A fin de limitar el desgaste del tornillo de ajuste, se recomienda utilizar pasta para tornillos.
El tensor de fuerza se puede montar aún más elevado aún con el elemento de elevación. Para los tensores de fuerza con 44 kN y 60 kN no hay ningún elemento de elevación.
El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.
El tensor de fuerza se puede montar aún más elevado aún con el elemento de elevación. Para los tensores de fuerza con 44 kN y 60 kN no hay ningún elemento de elevación.
El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.
Aplicación
Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Gran fuerza de sujeción de 22–60 kN.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula de M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pieza de presión disponible en acabado natural y acanalada.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula de M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pieza de presión disponible en acabado natural y acanalada.
Ventajas
- Gran fuerza de sujeción de 30–49 kN.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Accesorios
Elevación 04630.
Piezas de presión de acero inoxidable 04631.
Piezas de presión de plástico 04631-01.
Piezas de presión de acero inoxidable 04631.
Piezas de presión de plástico 04631-01.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.