{"product":{"productId":"agid.20132","price":159.74,"name":"ELEVACIÓN VERSIÓN LARGA, PARA TENSOR DEFUERZA, M12, H=60, L=135, B=45, ACEROTEMPLE+REVENI. NEGRO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Elevación
para tensor de fuerza
acero templado y revenido
Negro
cincado
- Posibilidad de otras alturas de sujeción
- Transición continua de las alturas de sujeción.
Unidad de venta
159,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elevación
Versión 1
para tensor de fuerza
Versión 2
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Longitud/Anchura
45
D=Rosca
M12
H=Altura
60
L=Longitud/Anchura
135
Ancho
de
ranura
14
D1
M8
Fuerza de
sujeción
kN
30
L1
12
L2
127
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Aplicación
El tensor de fuerza de elevación se coloca y fija a la mesa de la máquina. A continuación, el tensor de fuerza se atornilla con la elevación. Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Obtención de otras alturas de sujeción con la instalación de varios elementos intermedios.
- Transición continua de las alturas de sujeción.
- Elementos de fácil montaje.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20.
- Transición continua de las alturas de sujeción.
- Elementos de fácil montaje.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.