text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elevación
Versión 1
para tensor de fuerza
Versión 2
versión corta
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
B=Longitud/Anchura
36
D=Rosca
M10
H=Altura
35
L=Longitud/Anchura
65
Ancho de ranura
12
D1
M6
Fuerza de sujeción kN
22
L1
12
L2
58,5

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Aplicación
El tensor de fuerza de elevación se coloca y fija a la mesa de la máquina. A continuación, el tensor de fuerza se atornilla con la elevación. Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Obtención de otras alturas de sujeción con la instalación de varios elementos intermedios.
- Transición continua de las alturas de sujeción.
- Elementos de fácil montaje.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron