{"product":{"productId":"agid.32798","price":7.28,"name":"PIEZA DE PRESIÓN PARA TENSOR DE FUERZA,FORMA:A LISO 12X19X14, ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión
para tensor de fuerza
acero inoxidable
- Apoyo de sujeción para tensor de fuerza
- Dos versiones distintas
- Superficies de sujeción acanaladas y lisas
- Para sujeción de pieza en bruto o piezas de trabajo prefabricadas
Unidad de venta
7,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Forma
A
Versión 1
para tensor de fuerza
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
B=Anchura
19
H=Altura
14
L=Longitud
12
B1
13
Modelo
de forma
liso
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Indicación
Los tensores de fuerza pueden equiparse con piezas de presión lisas.
Accesorios
Tensor de fuerza 04629.
Tensor de fuerza de 3 etapas 04629-10.
Tensor de fuerza de 3 etapas 04629-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.