text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión
Forma
A
Versión 1
para tensor de fuerza
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
B=Anchura
25
H=Altura
19,5
L=Longitud
18
B1
19
Modelo de forma
liso

Descripción

Material
Acero inoxidable.
Indicación
Los tensores de fuerza pueden equiparse con piezas de presión lisas.
Accesorios
Tensor de fuerza 04629.
Tensor de fuerza de 3 etapas 04629-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron