text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
aluminio
D=Rosca
M12
B
14
Carga máx. estática kN
70
D1
32
D2
60
D3
62
Fuerza de sujeción máx. kN
60
H
50
H1
10
Par de apriete máx. Nm
20
SW1
13
T máx.
24
T mín.
16

Descripción

Material
Carcasa de acero para temple y revenido, cubierta de aluminio.
Versión
Carbonitrurado.
Indicación
La característica fundamental de la tuerca tensora mecánica es el engranaje planetario integrado, que sirve para la multiplicación del par de apriete manual. Tras ajustar manualmente la tuerca tensora a la pieza de sujeción, el piñón de accionamiento del engranaje planetario se acciona girando a la derecha la llave hexagonal con ancho de llave 1. La tuerca tensora es autobloqueante en cualquier punto de sujeción. La tuerca tensora se puede utilizar en múltiples tareas de sujeción en el ámbito de la construcción de máquinas, especialmente, para la sujeción de piezas en prensas y troqueladoras.
Tornillos adecuados para ranuras en T, ver 07040.

Las tuercas tensoras se suministran sin tornillos para ranuras en T.
Indicación sobre el dibujo
1) Mecanismo de enganche
2) Tornillos para ranuras en T hasta M24, clase de resistencia mín. 10.9
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron