{"product":{"productId":"agid.3158","price":490.27,"name":"TUERCA TENSORA D=M20 ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Tuerca tensora
acero templado y revenido
- Engranaje planetario integrado, que sirve para la multiplicación del par de apriete manual
- Autobloqueante en cualquier punto de sujeción
- Gran fuerza de sujeción
Unidad de venta
490,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
aluminio
D=Rosca
M20
B
22
Carga máx.
estática
kN
120
D1
32
D2
60
D3
62
Fuerza de
sujeción
máx. kN
60
H
50
H1
10
Par de
apriete
máx. Nm
30
SW1
13
T
máx.
24
T
mín.
16
Descripción
Material
Carcasa de acero para temple y revenido, cubierta de aluminio.
Versión
Carbonitrurado.
Indicación
La característica fundamental de la tuerca tensora mecánica es el engranaje planetario integrado, que sirve para la multiplicación del par de apriete manual. Tras ajustar manualmente la tuerca tensora a la pieza de sujeción, el piñón de accionamiento del engranaje planetario se acciona girando a la derecha la llave hexagonal con ancho de llave 1. La tuerca tensora es autobloqueante en cualquier punto de sujeción. La tuerca tensora se puede utilizar en múltiples tareas de sujeción en el ámbito de la construcción de máquinas, especialmente, para la sujeción de piezas en prensas y troqueladoras.
Tornillos adecuados para ranuras en T, ver 07040.
Las tuercas tensoras se suministran sin tornillos para ranuras en T.
Tornillos adecuados para ranuras en T, ver 07040.
Las tuercas tensoras se suministran sin tornillos para ranuras en T.
Indicación sobre el dibujo
1) Mecanismo de enganche
2) Tornillos para ranuras en T hasta M24, clase de resistencia mín. 10.9
2) Tornillos para ranuras en T hasta M24, clase de resistencia mín. 10.9
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.